You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de distancia
  5. Cubos de rosca para montaje en perfil de aluminio

Accesorios para sensores de distancia - Cubos de rosca para montaje en perfil de aluminio

  • Para la fijación de un perfil de aluminio
  • Montaje sencillo, rápido y económico
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Sujeción segura para el sensor

Accesorios para sensores de distancia - Cubos de rosca para montaje en perfil de aluminio

Cubo de rosca para montaje en perfil de aluminio

Para perfiles estándar de aluminio está disponible una pieza en forma de cubo dentro del set de montaje. El cubo utiliza la ranura del perfil, se fija en ella mediante una tuerca corredera y puede ser conectado con cualquier cilindro de fijación de ifm.

Los cubos de montaje están disponibles con rosca M8, M10 o M12.