You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de distancia

Accesorios para sensores de distancia

  • Sistemas económicos para el montaje estándar
  • Sujeción sencilla: sistemas para el montaje en una varilla
  • En el montaje sobre superficie, se puede girar en todas las direcciones
  • Sencillamente genial, el sistema de fijación con cubo de ifm para el montaje en perfiles de aluminio
  • Amplio surtido de reflectores para sistemas réflex

Accesorios para sensores de distancia

Accesorios para sensores de distancia

ifm ofrece una completa gama de accesorios con sets de montaje de fácil manejo que facilitan la instalación de sensores y reflectores.
Las soluciones se componen de un cilindro de fijación, ajustado con un único tornillo que mantiene los sensores de forma fija en su posición y al mismo tiempo permite la libre movilidad en todos los ejes.
Mientras que los accesorios de montaje utilizados dependen del tipo de sensor, los cilindros de fijación se pueden montar de tres formas distintas: en perfiles lisos y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.