You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Fuentes de alimentación
  4. Fusibles electrónicos de 24 V DC

Fusibles electrónicos de 24 V DC

Fusibles electrónicos de 24 V CC

Los fusibles electrónicos de 24 V CC supervisan continuamente el circuito de corriente secundario y los desconectan con fiabilidad en caso de fallo. La utilización de estos disyuntores electrónicos permite, p. ej., desconectar circuitos de corriente en cables de gran longitud en caso de sobrecarga en los que los disyuntores mecánicos normales a menudo no se activan.
El sistema tiene una estructura modular y se compone de un módulo de alimentación y de módulos con fusibles conectables en línea. Estos se conectan en línea al módulo de cabecera mediante un mecanismo de clic, sin puentes ni jumpers. El montaje sencillo y el cableado mínimo ahorran tiempo y costes. Con la versión estándar se pueden conectar hasta 10 módulos con fusible a un módulo de alimentación y con la versión IO-Link, hasta un máximo de 8.
Los módulos con fusible disponen de un LED para indicar si el módulo está funcionando, si se ha activado y su nivel de sobrecarga. Cada módulo está provisto de dos canales. Cada canal del módulo con fusible se puede apagar/encender o resetear individualmente utilizando el botón disponible. En la versión con IO-Link es posible parametrizar y operar a distancia los módulos.