- Productos
- Software / soluciones IIoT
- Software de parametrización
Software de parametrización
- Rápida puesta en marcha de los sensores
- Cómodo ajuste de parámetros
- Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
Software de parametrización
La gama de software de parametrización de ifm abarca una amplia variedad de aplicaciones. Estas incluyen soluciones para la parametrización y puesta en marcha de equipos IO-Link, lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y cabezales de lectura/escritura RFID, así como la electrónica de diagnóstico VSE para la supervisión de vibraciones.
La sencilla parametrización online y offline de todos los equipos IO-Link, independientemente del fabricante, es posible con una sola herramienta de software: moneo configure.
Las aplicaciones son utilizadas por los maestros AS-i (AC14) para la parametrización y puesta en marcha de sensores IO-Link, lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y cabezales de lectura/escritura RFID. También están disponibles aplicaciones para recopilar y guardar datos del proceso de los módulos AS-i IO-Link y para administrar las configuraciones AS-i.
El software para el sensor de reconocimiento de objetos O2D y el sensor para inspección óptica de objetos O2V se utiliza para una configuración sencilla y directa de los equipos.
El sensor para inspección óptica O2V distingue entre los modos de funcionamiento "Aplicaciones", "Monitor" y "Utilidades". La elección de uno de los modos de funcionamiento se lleva a cabo con el software.
El software del servidor OPC pone a disposición una interfaz para integrar de forma estandarizada los datos de la electrónica de diagnóstico VSE y del lector multicódigo de ifm en un sistema del nivel superior