You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión

Sistemas de conexión

La gama de productos ifm de la gama ecolink incluye conectores hembra y macho, cables de conexión y repartidores centrales de los tipos M8 y M12. La gama de productos se completa con conectores hembra y macho empotrables, conectores para válvulas y conectores hembra y macho a cablear.
Las conexiones de los sensores, de los actuadores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
La gama de productos se ordena por campos de aplicación. Además del sistema de conexión para aplicaciones industriales generales, hay versiones para utilizar en zonas asépticas y húmedas de las industrias alimentaria y de bebidas, para el uso en máquinas-herramienta y la industria metalúrgica, en instalaciones de soldadura, en máquinas móviles y en zonas potencialmente explosivas.