1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones de soldadura
  5. Prolongadores

Prolongadores para utilización en aplicaciones de soldadura

  • Cable de PUR resistente a las perlas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa


Cables de conexión

Los cables de conexión disponen de un conector y de una hembrilla. Se utilizan para conectar los sensores a los repartidores centrales y a los módulos.
Las conexiones de los sensores y de los repartidores quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos. En determinadas variantes hay LED integrados en el cuerpo para visualizar el estado de conmutación y el funcionamiento, que se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad.
Los cables de conexión de la gama ecolink EVW para el uso en aplicaciones de soldadura disponen de un cable especial de PUR. El revestimiento antiadherente de la tuerca repele las salpicaduras de soldadura y permite una sencilla y rápida limpieza.