1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Utilización en aplicaciones de soldadura
  5. Cable de conexión con conector macho

Cables de conexión con conector macho para utilización en aplicaciones de soldadura

  • Cable de PUR resistente a las perlas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
  • Tuerca con revestimiento especial repelente de las perlas de soldadura
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa


Conectores macho

Los conectores macho se utilizan principalmente para conectar sensores y actuadores con bornes de conexión a los repartidores centrales o a los módulos en el sector de la automatización.
Las conexiones de los repartidores y de los módulos quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. Disponen de una alta protección contra la penetración de la humedad y de una gran resistencia de los materiales frente a líquidos agresivos.
Los conectores macho de la gama ecolink EVW para el uso en aplicaciones de soldadura disponen de un cable especial de PUR.
El revestimiento antiadherente de la rosca exterior repele las salpicaduras de soldadura y permite una sencilla y rápida limpieza.