You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores

Prolongadores

  • Sistema de conexión conforme a las normas M12 y M8 (EN 61076)
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa