You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Cámaras para aplicaciones móviles

Cámaras para aplicaciones móviles

  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Robusta carcasa de metal para el montaje integrado o en superficies
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)

Cámaras para aplicaciones móviles

Las cámaras para aplicaciones móviles y los sensores 3D se utilizan para la supervisión fiable de zonas ocultas en máquinas móviles y vehículos comerciales. Se conectan directamente a los módulos de diálogo gráficos con pantalla a color o a sistemas de control. La robusta carcasa metálica y el alto grado de protección de hasta IP 69K permiten el montaje en el exterior de los vehículos y de las máquinas. Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1. Las aplicaciones son, p. ej., la supervisión del área trasera o de los puntos muertos de máquinas de construcción, maquinaria agrícola y vehículos municipales.