1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Equipos para manejo y supervisión
  5. Pantallas HMI con un tamaño de 12"

Equipos para manejo y supervisión - Pantallas HMI con un tamaño de 12"

  • Pantalla TFT de fácil lectura en formato 3:1 o 4:3
  • Opcionalmente con función táctil o con botones de función retroiluminados con respuesta táctil
  • Cuatro interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939
  • Interfaz Ethernet para diversas tareas de comunicación


Equipos para el manejo y la observación - Módulos de diálogo con pantallas de 12“

Los módulos de diálogo son pantallas a color programables de alta resolución con un panel de vidrio a prueba de arañazos que se utilizan para el control, la parametrización y el manejo de máquinas móviles e instalaciones. Pueden utilizarse en combinación con un sistema de control móvil o como solución autónoma. La entrada de vídeo analógica disponible en algunas variantes puede utilizarse para conectar cámaras para aplicaciones móviles, p. ej., para la supervisión del área trasera en vehículos municipales.
Los datos y las funciones del equipo se transmiten con fiabilidad a través de las interfaces CAN.
Las pantallas disponen de múltiples teclas de función retroiluminadas programables. Algunas variantes disponen adicionalmente de un botón de navegación, de un potenciómetro con función de pulsador o de una pantalla táctil.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
Gracias a la carcasa completamente cerrada en todo su perímetro con alto grado de protección, a la gran resistencia a choques y vibraciones y a la resistencia contra niebla salina, los módulos de diálogo son especialmente adecuados para utilizar en máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales. El set de montaje permite montar la pantalla en un cuadro de mandos con alineaciones diferentes.