1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Equipos para manejo y supervisión
  5. Pantallas HMI con un tamaño de 7"

Equipos para manejo y supervisión - Pantallas HMI con un tamaño de 7"

  • Botones de programación con iluminación de fondo y respuesta táctil
  • Con interfaz USB e interfaz para cámaras analógicas
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS


Equipos para el manejo y la observación - Módulos de diálogo con pantallas de 7“

Los módulos de diálogo son pantallas a color programables de alta resolución con un panel de vidrio a prueba de arañazos que se utilizan para el control, la parametrización y el manejo de máquinas móviles e instalaciones. Pueden utilizarse en combinación con un sistema de control móvil o como solución autónoma. La entrada de vídeo analógica disponible en algunas variantes puede utilizarse para conectar cámaras para aplicaciones móviles, p. ej., para la supervisión del área trasera en vehículos municipales.
Los datos y las funciones del equipo se transmiten con fiabilidad a través de las interfaces CAN.
Las pantallas disponen de múltiples teclas de función retroiluminadas programables. Algunas variantes disponen adicionalmente de un botón de navegación, de un potenciómetro con función de pulsador o de una pantalla táctil.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
Gracias a la carcasa completamente cerrada en todo su perímetro con alto grado de protección, a la gran resistencia a choques y vibraciones y a la resistencia contra niebla salina, los módulos de diálogo son especialmente adecuados para utilizar en máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales. El set de montaje permite montar la pantalla en un cuadro de mandos con alineaciones diferentes.