You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Módulos de E/S

Módulos de E/S

  • Conexión descentralizada de sensores y actuadores
  • Canales de entrada y salida multifunción configurables
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Módulos con conector central, M12 o DEUTSCH.
  • Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)

Módulos de E/S

Los módulos de E/S descentralizados conectan sensores binarios y analógicos y actuadores con el sistema de control para máquinas móviles. Se utilizan para la evaluación descentralizada de señales de sensores y para el control de actuadores y válvulas, p. ej., válvulas proporcionales.
La emisión de los datos y la parametrización de la función del equipo se efectúan con fiabilidad mediante una interfaz CAN.
Los módulos son especialmente adecuados para el uso en máquinas móviles, p. ej., en máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.
La gama de productos de ifm incluye módulos con entradas digitales y analógicas y de frecuencia combinadas con salidas digitales o PWM.
Los módulos para las aplicaciones de campo disponen de un alto grado de protección y son resistentes a choques y vibraciones. Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1. Los módulos para el montaje en el puesto de mando, la consola de mando o el módulo de mando se utilizan para conectar los elementos de manejo y visualización al bus CAN.