1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Sistemas de control
  5. Controladores para utilización en armarios eléctricos

Sistemas para aplicaciones móviles - Controladores para utilización en armarios eléctricos

  • Entradas y salidas analógicas y digitales para las señales de control y de diagnóstico
  • Para funciones de control complejas en aplicaciones móviles
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)

Sistemas para aplicaciones móviles - Controladores para utilización en armarios eléctricos



Sistemas de control para utilización en armarios eléctricos

Los sistemas de control programables de la gama CabinetController están diseñados para utilizarse en la cabina del conductor o en el armario eléctrico de una aplicación móvil. Están concebidos para su utilización bajo condiciones difíciles. Su forma plana permite la integración en cuadros y consolas de mando.
El sistema de control procesa de manera rápida y fiable las señales generadas por los sensores y las pone a disposición de los actuadores. Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los sistemas de control dispone de varias interfaces CAN. Los datos del equipo de control del motor se procesan con ayuda del protocolo J1939.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
La funcionalidad del sistema de control se adapta de manera fácil y precisa a cada aplicación con el software de programación CODESYS según la IEC 61131-3.
Los campos de aplicación principales de este sistema son máquinas de construcción, maquinaria agrícola y forestal, vehículos municipales y vehículos para el sector de transporte y logística.