1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Sistemas de control
  5. Minicontroladores ecomat mobile Basic

Sistemas para aplicaciones móviles - Minicontroladores ecomat mobile Basic

  • Potentes salidas reguladas por la corriente con función de puente H
  • Conexión de sensores y actuadores sin cableado externo adicional
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Montaje sencillo y rápido
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS

Sistemas para aplicaciones móviles - Minicontroladores ecomat mobile Basic



Minicontroladores ecomatmobile Basic

El sistema de control ecomatmobile Basic está concebido para su utilización bajo condiciones difíciles. Es apto para una instalación directa en vehículos y máquinas móviles. El sistema tiene una estructura modular, se monta rápida y fácilmente y tiene un coste optimizado. Además de las meras funciones de control, también ofrece soluciones de cableado y protección. El módulo gráfico de visualización permite además mostrar los avisos del sistema y las sencillas herramientas indicadoras.
El sistema de control procesa de manera rápida y fiable las señales generadas por los sensores y las pone a disposición de los actuadores. Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los sistemas de control dispone de varias interfaces CAN. Los datos del equipo de control del motor se procesan con ayuda del protocolo J1939.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1.
La funcionalidad del sistema de control se adapta de manera fácil y precisa a cada aplicación con el software de programación CODESYS según la IEC 61131-3.
Los campos de aplicación principales de este sistema son máquinas de construcción, maquinaria agrícola y forestal, vehículos municipales y vehículos para el sector de transporte y logística.