Las pantallas multifunción se utilizan para visualizar y evaluar las secuencias de impulsos. Con ayuda del factor de escala programable se pueden calcular y visualizar p.ej. las velocidades de rotación, las velocidades, el número de piezas o el tiempo de proceso, a partir de la frecuencia de impulsos entrante. El funcionamiento del equipo puede adaptarse ajustando diferentes parámetros a la aplicación correspondiente. Además de la pantalla, la gama de ifm incluye variantes con salida analógica o con dos salidas de conmutación ajustables independientes entre sí.