El enchufe de temperatura es un convertidor de señales de medición para sensores de temperatura y sensores de temperatura resistivos. En combinación con las sondas de varilla de las gamas TT y TM y de las sondas planas y de rosca de la gama TS, supervisa con fiabilidad la temperatura de fluidos líquidos y gaseosos en depósitos, tanques y tuberías y en superficies de carcasas.
La utilización de los enchufes de temperatura TP reduce el cableado y la complejidad de montaje en comparación con transmisores de cabezal o de carril DIN convencionales. Los conectores M12 estándar evitan fuentes de error corrientes, p. ej., la conexión incorrecta de un sensor de temperatura con abrazaderas.
La carcasa compacta permite su utilización en espacios reducidos.
El sensor puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.