Las salidas transistor de los sensores habituales están diseñadas para corrientes de baja carga. Cuando el usuario desea conmutar con corrientes más fuertes o incluso corrientes alternas, tiene que utilizar un amplificador de conmutación. Este utiliza una señal de sensor para activar un relé de salida.
ifm ofrece amplificadores de conmutación con un canal o dos canales. Estos equipos disponen de una fuente de alimentación de amplio rango integrada (110...240 V AC) para poder alimentar con tensión (24 V CC) a los sensores conectados. Los amplificadores de conmutación se caracterizan por su estrecho diseño, por lo que solo necesitan muy poco espacio en el armario eléctrico.