El sensor para válvulas se utiliza para una indicación fiable de las posiciones en válvulas con accionamiento lineal. El sensor avisa al sistema de control de hasta tres posiciones importantes de la válvula: válvula abierta, válvula cerrada y cualquier posición intermedia.
Además, la alta resolución del avance permite detectar el desgaste de las juntas de los platos de las válvulas y permite realizar el mantenimiento preventivo condicional. Los intervalos de mantenimiento se pueden adaptar al desgaste real para aumentar la vida útil y la disponibilidad.
Gracias a la utilización del sensor para válvulas, evita el laborioso montaje de varios sensores individuales de posicionamiento de válvulas.
Los puntos de conmutación se ajustan cómodamente pulsando un botón. Esto ahorra el largo ajuste mecánico a las posiciones de válvula correspondientes. No es necesario tener en cuenta las tolerancias de montaje ni las distancias de conmutación.
Los LED señalizan las tres posiciones posibles de las válvulas.
El sensor para válvulas está disponible con salidas de conmutación, salida analógica o interfaz AS-i.