Los sensores de temperatura de la gama TN se utilizan para registrar y evaluar con fiabilidad las temperaturas de proceso. Se utilizan cuando se necesita un indicador in situ. Los equipos se caracterizan por un excelente tiempo de respuesta, una elevada resistencia a la presión y un gran margen de medición. Los estados críticos del proceso, como un valor por encima o por debajo de la temperatura límite, se supervisan directamente mediante la salida de conmutación. Para la medición continua de temperatura están disponibles equipos con una salida analógica escalable y de alta resolución. Mediante el indicador se puede leer en el equipo la temperatura del proceso actual en cualquier momento.
La pantalla de 4 dígitos con LED, visible a gran distancia y desde todos los ángulos, y los dos LED de estado de conmutación ubicados en el cabezal del sensor facilitan la puesta en marcha, el mantenimiento y el funcionamiento. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.