1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de nivel
  5. Utilización con refrigerantes, lubricantes y detergentes

Sensores de nivel - Utilización con refrigerantes, lubricantes y detergentes

  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Ajuste sencillo en la aplicación pulsando un botón
  • Diseño modular para una gran variedad de aplicaciones
  • Variantes con protección contra rebose de acuerdo con la ley alemana sobre el régimen de aguas (WHG), § 19

Sensores de nivel - Utilización con refrigerantes, lubricantes y detergentes



Utilización con productos de limpieza, líquidos refrigerantes y lubricantes

Los sensores de nivel de la gama KI para la medición de nivel se utilizan para controlar el nivel mínimo, el desbordamiento o las fugas en los depósitos. Pueden utilizarse en agua, aceites y líquidos refrigerantes.
El intuitivo concepto de manejo permite realizar el ajuste con el depósito vacío o lleno y el ajuste de la función de salida simplemente pulsando un botón.
Los sensores están disponibles con diferentes longitudes de varilla: Con ayuda de los adaptadores de rosca o de montaje (abridados), los equipos pueden montarse a la profundidad de inmersión deseada.
La gama LI21 está homologada según WHG, art. 19, que regula la protección de desbordamiento.