El sensor de nivel de la gama LR opera según el principio de las ondas radar guiadas y mide el nivel con ayuda de impulsos electromagnéticos en intervalos de nanosegundos. Es especialmente adecuado para la supervisión continua del nivel en las industrias alimentaria y de bebidas gracias a la utilización de materiales aptos para el contacto con alimentos y a un montaje aséptico. Pueden registrarse casi todos los fluidos, incluso aquellos muy adherentes o no conductores. La espuma o las altas temperaturas no influyen en la precisa detección de nivel hidrostático.
El sensor se monta directamente en el depósito con ayuda de un adaptador de montaje o de un racor a soldar (p. ej., Clamp, racor, Varivent) disponible como accesorio. En caso necesario, el usuario puede acortar la varilla del sensor para adaptarla al depósito.
El equipo dispone de dos salidas de conmutación que pueden programarse como conmutadores normalmente abierto o cerrado. Una salida de conmutación puede configurarse para emitir el valor de medición también como salida analógica escalable.
El ajuste de todos los parámetros así como la programación de los puntos de conmutación y la indicación del nivel actual se efectúan a través de los botones de programación y de una pantalla alfanumérica de 4 dígitos. El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.