You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Sistema modular de supervisión de caudal

Sistema modular de supervisión de caudal para aplicaciones de campo

  • Para conectar sensores con gran profundidad de inmersión
  • Se puede usar para sensores de cerámica, V4A y titanio
  • Rango de medición fácilmente escalable gracias al botón "teach"
  • Indicación del caudal y del punto de conmutación por medio de LED directamente in situ
  • Modelos con AC o DC

Sistema modular de supervisión de caudal para aplicaciones de campo

Supervisión modular de caudal

En aplicaciones en las que no es posible utilizar un sensor de caudal con evaluación integrada se utilizan sensores en combinación con unidades de evaluación. Esto ocurre, p. ej., cuando se utilizan en zonas potencialmente explosivas, en espacios reducidos o cuando la visualización debe efectuarse de manera descentralizada. Los sensores con cuerpo de cerámica son adecuados para utilizar en fluidos agresivos.
La gama incluye unidades de evaluación para el montaje en armarios de distribución y para el montaje in situ. En función del equipo, se supervisa el caudal, la temperatura y/o la rotura de cable. Todos los equipos visualizan el caudal mediante una barra de LED.
Los sistemas de evaluación para el montaje in situ son conectados con el sensor de caudal a través de conectores M12 directamente en el lugar de medición.
Para las aplicaciones en zonas potencialmente explosivas, los sensores y los sistemas electrónicos de evaluación han sido diseñados y homologados según las normas vigentes para utilización en zonas ATEX.