1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Diseño compacto con pantalla para neumática

Sensores de vacío - Diseño compacto con pantalla para neumática

  • Pantalla LED biselada de lectura fácil
  • Indicación bicolor de los valores del proceso para representar los rangos correctos
  • Montaje sencillo por medio de taladros de montaje integrados y accesorios
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Rango de presiones: -1 a 1 bar o -1 a 10 bares