1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Sensores de presión para supervisión de filtros

Sensores de presión / Sensores de vacío - Sensores de presión / Sensores de vacío para supervisión de filtros

  • Evaluación de valores de tensión y corriente externos
  • Comparación continua de los valores nominales/reales directamente en el sensor
  • Seguimiento automático del punto de conmutación
  • Pantalla LED de lectura fácil
  • Monitorización eficaz de la presión diferencial


Presostato para la supervisión de filtros

El sensor de presión PNI tiene una entrada analógica y se utiliza en combinación con un transmisor externo de presión para registrar la suciedad en los filtros. Además, el sensor se suele emplear para el control de posicionamiento de piezas en las máquinas-herramienta. El sensor garantiza una medición de presión diferencial fiable incluso cuando los puntos de medición están alejados entre sí y permite simplificar el cableado.
Las dos salidas de conmutación configurables del sensor de presión se pueden ajustar constantemente mediante una señal de entrada analógica. En la pantalla, de buena legibilidad, se muestra la presión de entrada, la presión de salida o la presión diferencial según lo que se haya seleccionado.