1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Transmisores tipo PA

Sensores de presión / Sensores de vacío - Transmisores tipo PA

  • Alta precisión total del 0,5 %
  • Variantes con salida analógica de entre 4 y 20 mA o 0 a 10 V
  • Buena resistencia a las sobrecargas y estabilidad a largo plazo
  • Muy buena relación calidad-precio


Transmisores para tipo PA

Los transmisores de presión de la gama PA registran con fiabilidad la presión del sistema en máquinas, equipos y grupos hidráulicos en aplicaciones industriales y móviles.
La carcasa compacta permite su utilización en espacios reducidos. Estos robustos equipos se caracterizan por su gran resistencia frente a choques y vibraciones y permiten trabajar con una erosión nula durante millones de ciclos de presión. Una alta repetibilidad y una reducida divergencia de la curva característica de los valores de medición analógicos garantizan una estabilidad muy duradera.