1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de presión
  5. Diseño compacto con pantalla para neumática

Sensores de presión / Sensores de vacío - Diseño compacto con pantalla para neumática

  • Pantalla LED biselada de lectura fácil
  • Indicación bicolor de los valores del proceso para representar los rangos correctos
  • Montaje sencillo por medio de taladros de montaje integrados y accesorios
  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Rango de presiones: -1 a 1 bar o -1 a 10 bares


Tipo compacto con pantalla para el sistema neumático

Los sensores de presión de la gama PQ supervisan la presión del sistema en redes neumáticas y de aire comprimido de máquinas e instalaciones. Los sensores pueden utilizarse para medir la presión relativa o la presión diferencial. Así, también son adecuados para supervisar la suciedad o la obstrucción de filtros.
La célula de medición es resistente a líquidos y a los residuos que se puedan encontrar en el sistema. Esta garantiza una alta resistencia a sobrecargas y una gran precisión.
La pantalla de 4 dígitos con LED, visible a gran distancia, y el intuitivo manejo con dos pulsadores facilitan la puesta en marcha, el mantenimiento y el funcionamiento. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado.
Los sensores con salida analógica también pueden parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.