You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Detectores de seguridad codificados magnéticamente y por RFID

Detectores de seguridad codificados magnéticamente y por RFID

  • Posibilidad de activación desde diferentes direcciones
  • Cumple con la nueva descripción de interfaces CB24I de la ZVEI
  • Posibilidad de conexión en serie
  • Mayor protección contra manipulaciones mediante el montaje oculto detrás de acero inoxidable
  • Máximo nivel de seguridad según ISO 13849-1 y SILCL 3 según IEC 62061