1. Inicio
  2. Productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Monitores de seguridad

AS-Interface Safety at Work - Monitores de seguridad

  • Numerosas funciones lógicas
  • Supervisión de hasta 31 esclavos AS-i de seguridad
  • Campos de aplicación: Control de puertas, barreras fotoeléctricas, parada de emergencia, manejo a dos manos
  • Dos circuitos de habilitación que se pueden desconectar independientemente uno de otro
  • Certificado TÜV conforme a las normas EN 954-1 e IEC 61508


Monitores, PLC y pasarelas

Los monitores de seguridad AS-i se utilizan en un sistema AS-i para supervisar equipos de protección, p. ej., dispositivos de PARADA DE EMERGENCIA.
Estos supervisan las secuencias de código que deben transmitirse en la red AS-i. En caso de divergencias en el telegrama o de tiempos rebasados, el monitor activa el estado seguro en la instalación.
El equipo está disponible en dos versiones: con uno o dos elementos redundantes de conmutación de salida. Se puede colocar en cualquier punto del sistema AS-i. En cada red AS-i pueden operarse varios monitores de seguridad en un maestro AS-i. De este modo, es posible sin ninguna dificultad la formación de un grupo para la evaluación de los esclavos AS-i de seguridad.
A través del software se pueden configurar las funciones ya conocidas de los relés de seguridad tales como "PARADA DE EMERGENCIA", "categorías de paro 0 o 1", "manejo a dos manos" o "conmutador de confirmación". Por lo tanto, el monitor AS-i de seguridad substituye a muchos relés convencionales de seguridad.