1. Inicio
  2. Productos
  3. Tecnología de seguridad
  4. Relés de seguridad
  5. Para detectores de seguridad / relés de parada de emergencia

Relés de seguridad - Para detectores de seguridad / relés de parada de emergencia

  • Entradas y salidas con autosupervisión y resistentes a cortocircuitos
  • Parada de emergencia con detección de cortocircuitos de cables y control opcional de simultaneidad de entradas
  • Posibilidad de conectar interruptores de seguridad mecánicos y detectores de seguridad
  • Dispositivo de mando a dos manos conforme a la norma EN 574, tipo IIIC
  • Posibilidad de seleccionar un inicio controlado o automático, a elegir


Para detectores de seguridad / relés de PARADA DE EMERGENCIA

Las posibilidades de conexión a los relés de seguridad son múltiples. Los equipos llevan a cabo tareas de supervisión en aplicaciones de seguridad en combinación con diversos equipos de protección electrosensibles (EPES). La evaluación de señales de fotocélulas de seguridad, barreras fotoeléctricas de seguridad, detectores de posición con o sin detección de cortocircuitos entre cables y de detectores de seguridad mecánicos para contactos de puertas de protección son algunas de las aplicaciones posibles. El relé de seguridad dispone de varias entradas y salidas multifuncionales con autodetección, autocontrol y protección contra cortocircuitos. El control de simultaneidad de entradas, así como las funciones de "inicio controlado" o "inicio automático", se pueden configurar opcionalmente. El funcionamiento en aplicaciones a dos manos según la EN 574 tipo IIIC en combinación con detectores electrónicos o interruptores mecánicos es otra de las ventajas del relé de seguridad.