Las barreras fotoeléctricas de seguridad de la gama OY para las industrias alimentaria y de bebidas se utilizan para proteger zonas de peligro y a las personas. Las barreras fotoeléctricas están disponibles en las versiones con 2, 3 o 4 haces de luz en función de la altura de la zona protegida. Las barreras fotoeléctricas de seguridad disponen de un tubo de protección y de un elevado grado de protección IP 69K. Son resistentes a la limpieza con alta presión con detergentes agresivos.
Las barreras fotoeléctricas de seguridad son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en sistemas de paletizado, sierras y porcionadoras.