Las barreras fotoeléctricas de seguridad de la gama OY se utilizan para proteger zonas de peligro y a las personas. Su estrecho diseño permite el montaje incluso en aplicaciones con espacio de instalación limitado. Las barreras fotoeléctricas están disponibles en las versiones con 2, 3 o 4 haces de luz en función de la altura de la zona protegida.
Las barreras fotoeléctricas de seguridad son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en células robotizadas y líneas de producción.