You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

  • Categoría de seguridad 2 y 4 según la norma IEC 61496
  • Protección fiable de zonas de peligro y accesos
  • Amplio alcance ajustable en el equipo
  • Sin puntos muertos en caso de montaje en forma de L
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que se deben proteger zonas de peligro de forma segura. Son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en células robotizadas y líneas de producción. Para la utilización en las industrias alimentaria y de bebidas, los equipos están disponibles con tubo de protección y un alto grado de protección. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad con inhibición flotante (floating blanking) son adecuadas para el suministro seguro de material a prensas y sierras en las industrias metalúrgica y maderera.