You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad

Tecnología de seguridad

La Directiva de Máquinas exige que estas no presenten ningún riesgo. Dado que no existe el riesgo cero, se debe alcanzar un riesgo residual aceptable. Mientras que la seguridad dependa de sistemas de control, su construcción debe disminuir los fallos de funcionamiento.
Los sistemas de seguridad en automatización reducen el riesgo de daños personales y en máquinas.
La gama de productos de ifm incluye una gran cantidad de productos de seguridad: equipos de protección electrosensibles (EPES), interruptores de puertas, elementos de accionamiento y sistemas de control.
A diferencia de los interruptores de seguridad tradicionales, los detectores inductivos de seguridad detectan metal directamente, sin necesidad de un target especial.
Las barreras y cortinas fotoeléctricas se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que se deben proteger zonas de peligro de forma segura. En este caso son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos de seguridad según el tipo 2 / SIL 2 o el tipo 4 / SIL 3.
Los interruptores de puertas AS-i con mecanismo de bloqueo consiguen que resguardos móviles como p.ej. las rejillas y puertas de protección u otro tipo de cerramientos, se mantengan cerrados mientras se produzca un estado peligroso.
El botón de parada de emergencia y otros pulsadores de protección se utilizan para forzar la parada de una máquina o instalación en caso de una situación peligrosa.
Los detectores de seguridad y elementos de manejo de ifm se pueden conectar a cualquier sistema de evaluación de seguridad como p. ej. relés de seguridad, módulos lógicos programables o PLC de seguridad.
Los componentes de seguridad pueden ser integrados fácilmente a la red AS-i con el sistema Safety at Work. Las señales de equipos estándar y de componentes de seguridad son transmitidas a través de un cable común.
Asimismo, está disponible un potente controlador de seguridad de 32 bits programable para la integración directa en vehículos y máquinas móviles.