1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Cronómetros y sistemas de medición de tiempo

Sistemas para evaluación de impulsos - Cronómetros y sistemas de medición de tiempo

  • Pantalla LED de 6 dígitos fácil de leer
  • Modelos con AC o DC
  • Alta frecuencia de entrada
  • Salida analógica o salida de conmutación para la monitorización


Cronómetro y medición de tiempo

Las pantallas multifunción se utilizan para visualizar y evaluar las secuencias de impulsos. Con ayuda del factor de escala programable se pueden calcular y visualizar p.ej. las velocidades de rotación, las velocidades, el número de piezas o el tiempo de proceso, a partir de la frecuencia de impulsos entrante. El funcionamiento del equipo puede adaptarse ajustando diferentes parámetros a la aplicación correspondiente. Además de la pantalla, la gama de ifm incluye variantes con salida analógica o con dos salidas de conmutación ajustables independientes entre sí.