El monitor de parada de la gama DA es un sistema de evaluación de impulsos para la detección segura de una parada de máquinas o de un nivel demasiado bajo de velocidad de rotación. Para ello, registra los impulsos de los sensores conectados que funcionan como generador de impulsos en las entradas y calcula a partir de ellos la frecuencia resultante. Mediante una comparación continua entre la frecuencia de entrada (valor real) y el punto de conmutación (valor nominal), el equipo detecta rápidamente cuando no se alcanza la velocidad de rotación configurada o una parada.
El monitor de parada se utiliza, p. ej., para registrar si las piezas rotativas de la instalación, como accionadores, motores o ejes, se han detenido tras el frenado. Ello permite evitar lesiones a las personas y daños en las instalaciones de manera segura y fiable.