You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta

  • Sensor inductivo doble para válvulas y actuadores
  • Montaje sencillo en actuadores estándar VDI/VDE 3845
  • Instalación rápida y sencilla del sensor doble AS-i
  • Notificación de posición para válvulas lineales con carreras de hasta 80 mm
  • Control de válvulas permanente y fiable

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores de 1/4 de vuelta

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios

Sensores para válvulas
En las aplicaciones industriales de procesos en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Normalmente, existen accionadores neumáticos que se encargan de las tareas de regulación mecánica. Durante este proceso se debe controlar electrónicamente la posición de las válvulas.

Detector doble para accionadores giratorios
Una leva de conmutación redonda, también denominada puck, se instala en el eje del accionador con dos tornillos metálicos colocados a 90° entre sí. Los tornillos se encuentran a diferentes alturas. Un detector inductivo doble compacto (con la abreviatura "IND") con dos caras activas superpuestas, detecta, según la posición de la válvula, el tornillo metálico superior o inferior y, de este modo, la posición abierta o cerrada de la válvula. Este sistema funciona de forma segura y sin sufrir desgaste. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.

Sensor para válvulas lineales
Para la señalización de posiciones en válvulas de movimiento lineal se utiliza el efector valvis. En una carrera de 80 mm se pueden configurar dos o tres puntos de conmutación mediante los botones teach. Además de las posiciones de válvulas "abierta" y "cerrada", también se utiliza la tercera posición para la supervisión de la "posición intermedia" (está activa durante el proceso de limpieza). Gracias a su resolución de 0,2 mm, el sensor detecta incluso las variaciones más pequeñas de la posición de las válvulas. El principio de medición inductivo garantiza un funcionamiento sin contacto y sin desgaste. Mediante diversos adaptadores el mismo sensor se puede montar en válvulas de distintos fabricantes y tamaños.