Los pulsadores capacitivos se utilizan en aplicaciones para p. ej. el inicio o la parada de máquinas, como pulsadores de confirmación o para la apertura y cierre de puertas. Comparados con los interruptores mecánicos, los pulsadores capacitivos sin contacto tienen un funcionamiento sin desgaste.
En estos equipos se distingue entre los principios dinámico, estático y biestable.
Los pulsadores capacitivos con detección dinámica detectan la aproximación de la mano humana y omiten influencias perturbadoras como pueden ser agua, capas de hielo o cuerpos extraños. La activación es posible con guantes de trabajo o de un solo uso.
Los pulsadores capacitivos con detección estática detectan la mano y objetos también a través de cristal, siempre y cuando la superficie activa esté amortiguada. Así se proporciona protección, por ejemplo, contra el vandalismo.
Los sensores con funcionamiento biestable se pueden activar mediante un breve toque. Para desactivarlos, simplemente hay que volver a tocar brevemente el sensor. La carcasa es resistente a aceites, así como a impactos y arañazos.
La activación del sensor es indicada a través de potentes LED como respuesta visual.