You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores de distancia

Sensores de distancia

  • Medición óptica de distancias fiable con amplio alcance de hasta 10 m
  • Ajuste del punto de conmutación con botones, con un selector giratorio o a través de IO-Link
  • Uso en aplicaciones con supresión de fondo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Variantes con clase láser 1 o 2

Sensores de distancia

Tecnología PMD

### Los sensores PMD con medición del tiempo de vuelo (PMD = Photonic-Mixer-Device) reúnen las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada función de reserva, todo ello en combinación con el láser de clase 1 o 2. Con todo ello suponen una alternativa inteligente a los sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen un precio similar.

Manejo sencillísimo
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de forma sencilla y precisa mediante los botones "+/-" y la pantalla, girando el anillo de ajuste o bien a través de IO-Link, modo que permite también la lectura del valor real.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier color: el equipo OID ofrece una fiable supresión de fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia de la luz permite poner en práctica todo tipo de posiciones de montaje. Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.

Láser de clase 1
Las versiones con clase láser 1 cumplen con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil.