You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores láser
  5. Barreras fotoeléctricas en horquilla

Sensores láser - Barreras fotoeléctricas en horquilla

  • El preciso láser detecta de forma fiable incluso las piezas más pequeñas a partir de Ø 30 μm
  • Rápida puesta en marcha sin ajuste del emisor y del receptor
  • Indicación de suciedad mediante el control continuo de la cantidad de luz
  • Modos de funcionamiento (potencia, velocidad, alta resolución) ajustables según la aplicación

Sensores láser - Barreras fotoeléctricas en horquilla

Barreras fotoeléctricas en horquilla / en ángulo

Las barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo se utilizan para la detección de piezas muy pequeñas y para las tareas de recuento en sistemas de alimentación, montaje y manipulación. Otros campos de aplicación son la supervisión de los bordes y del sistema de guiado de cintas. Los sensores se caracterizan por una elevada frecuencia de conmutación y un preciso haz de luz extremadamente fino. Esto permite la detección fiable de procesos de movimiento muy rápido.

La carcasa de cinc fundido a presión a prueba de torsiones garantiza la estabilidad a largo plazo del eje óptico. Como el emisor y el receptor ya están orientados entre sí, ya no es necesario un complicado ajuste.

El ajuste de la sensibilidad se efectúa de forma intuitiva a través de potenciómetro. La selección del modo luz/oscuridad se realiza mediante interruptor giratorio.