You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores láser
  5. Tipo M18 para automatización industrial

Sensores láser - Tipo M18 para automatización industrial

  • Detección fiable de objetos muy pequeños
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
  • Con el procedimiento de memorización ("teach"), se ahorran tiempo y costes durante la puesta en marcha
  • Supresión precisa del fondo

Sensores láser - Tipo M18 para automatización industrial

Tipo M18 para automatización industrial

El tipo OG con carcasa M18 es, también en los sensores láser, el diseño de rosca más común en el sector de la automatización. La robusta carcasa de acero inoxidable permite la detección fiable incluso de objetos muy pequeños en entornos industriales agresivos. Los equipos se caracterizan por sus amplios alcances, la estabilidad a largo plazo y las altas frecuencias de conmutación. La precisa supresión de fondo de los sistemas de reflexión directa evita una conmutación involuntaria del sensor, incluso en aplicaciones exigentes.

La gama de productos incluye barreras fotoeléctricas, sistemas réflex y sistemas de reflexión directa. Los sensores láser con modo teach permiten configurar cómoda y fácilmente, mediante los botones del equipo, el alcance y el modo luz/oscuridad, así como la supresión de fondo en el caso del sistema de reflexión directa.