You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores láser
  5. Modelos con forma rectangular O5 para automatización industrial

Sensores láser - Modelos con forma rectangular O5 para automatización industrial

  • Detección precisa de piezas pequeñas
  • Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
  • Amplio surtido de accesorios de fijación
  • Con el procedimiento de memorización ("teach"), se ahorran tiempo y costes durante la puesta en marcha

Sensores láser - Modelos con forma rectangular O5 para automatización industrial

Modelos con forma de paralelepípedo para automatización industrial

Los sensores láser de la gama O5 se caracterizan por sus amplios alcances, una variada gama de accesorios de montaje y fijación, así como por su estupenda relación entre precio y prestaciones. La gama de productos incluye barreras fotoeléctricas, sistemas réflex y sistemas de reflexión directa. Los sensores detectan objetos extremadamente pequeños hasta un diámetro de 1,5 mm.

Los sensores se montan rápida y fácilmente. Para la adaptación a los puntos de montaje existentes, están disponibles diversos accesorios de fijación.

En las versiones con conectores, estos se pueden girar 270º, pudiendo ser orientados en cualquier dirección. El punto luminoso láser, visible en el objeto o en el reflector, facilita la orientación de los sensores durante la puesta en marcha.

El ajuste de la sensibilidad y de la función de conmutación se efectúan cómodamente a través de los botones.