1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Tipo M18 en carcasa de plástico

Sensores fotoeléctricos - Tipo M18 en carcasa de plástico

  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Sistema de reflexión directa: ajuste sencillo a través de potenciómetro
  • Amplio surtido de componentes de sistema para un montaje sencillo y seguro


Tipo M18 en carcasa de plástico

Los sensores fotoeléctricos de la gama OG con carcasa de plástico han sido concebidos especialmente para la detección de posiciones en sistemas de transporte industrial y de manipulación.

Las barreras fotoeléctricas y los sistemas réflex tienen una configuración fija. Los sensores están operativos en poco tiempo después del montaje, el cual, gracias a los accesorios opcionales, se puede llevar a cabo rápidamente y sin que conlleve elevados costes.

El alcance del sistema de reflexión directa se puede ajustar con el potenciómetro de forma precisa para cada aplicación.