1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Fotocélulas
  5. Modelos con forma rectangular O6 de pequeño tamaño para zonas húmedas

Sensores fotoeléctricos - Modelos con forma rectangular O6 de pequeño tamaño para zonas húmedas

  • Carcasa de acero inoxidable con un grado de protección elevado
  • Ajuste sencillo del rango de detección y del alcance mediante potenciómetro
  • Rango de detección muy amplio independientemente del color del objeto
  • Comunicación cómoda a través de IO-Link


Modelos con forma de paralelepípedo O6 de pequeño tamaño para zonas húmedas

Los sensores fotoeléctricos de la gama O6 wetline para la industria alimentaria ofrecen el máximo rendimiento óptico. La robusta carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K permite su uso en entornos agresivos.

El potenciómetro y el interruptor giratorio están provistos de una junta doble. El visor frontal enrasado está compuesto por plástico resistente e inastillable. Así se permite una limpieza sin dejar residuos.

Gracias a la carcasa de color negro transparente, los LED para el control del estado de conmutación se distinguen claramente incluso en caso de intensa exposición a la luz.

El punto luminoso homogéneo y claramente definido garantiza una precisa detección de objetos. No se genera luz dispersa, la cual podría provocar interferencias en otros sensores fotoeléctricos cercanos.

El sistema de reflexión directa dispone de una función de supresión de fondo a prueba de interferencias, incluso en caso de fondos muy reflectantes. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar. Una de sus particularidades es la compensación automática de la sensibilidad, la cual garantiza un funcionamiento seguro incluso en caso de presencia de vapor, humo o un entorno muy reflectante.