1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores ultrasónicos
  5. Tipo corto M18

Sensores ultrasónicos - Tipo M18 corto

  • Función de salida NA/NC programable
  • Detección sin contacto independientemente del color, de la transparencia o de las características de la superficie del objeto
  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • LED bien visible para indicar el estado de conmutación y el eco
  • Ajuste intuitivo del rango de detección pulsando un botón


Sensores ultrasónicos - Tipo corto M18

Los sensores ultrasónicos se utilizan para la detección eficaz de posiciones y la exacta medición continua de distancia con fluidos líquidos, sólidos y en polvo. Estos equipos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calculada mediante medición del tiempo de vuelo. La detección sin contacto se efectúa independientemente del color, la transparencia, el acabado de la superficie o el grado de brillo del objeto. De esta forma se detectan eficazmente, por ejemplo, los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria.
En entornos con mucha suciedad, polvo o niebla, los equipos también detectan los objetos de forma fiable y sin fallos.
Los sensores ultrasónicos de ifm de tipo corto M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña, largo alcance y una alta resolución para el montaje en aplicaciones con espacio de instalación limitado.
La gama de productos incluye equipos con salida de conmutación programable o salida analógica. El ajuste de la función de salida, de los puntos de conmutación y del rango de medición se efectúa conectando la entrada teach al suministro de tensión (teach mediante cable).