El detector para cilindros se puede introducir fácilmente por la parte superior de la ranura en T, donde queda enganchado. Para el ajuste de la correcta posición del punto de conmutación, se puede introducir el sensor sin problema en la ranura. El tornillo allen / de cabeza ranurada se utiliza para una fijación permanente.
Los detectores sin contacto funcionan prácticamente sin sufrir desgaste. Alcanzan tiempos de vida útil mucho más prolongados que los detectores Reed. Esto supone un ahorro frente a los costosos tiempos de mantenimiento y a los paros de máquinas.