Debido a las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Argentina para combatir la propagación del COVID-19, queremos informar a nuestros clientes que mantenemos nuestras actividades comerciales, administrativas y logísticas con normalidad.
No obstante, hemos tomado una serie de medidas con el objetivo de minimizar el riesgo para la salud de nuestros empleados, clientes y proveedores.
De parte de todo el equipo de ifm Argentina queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo y esperamos que se normalice esta situación lo antes posible.
- Para reducir las entradas y salidas de nuestras instalaciones, el horario de oficina pasa a ser intensivo de 09.00 a 17.00h.
- La atención de correos electrónicos y telefónica por parte del departamento comercial será de 09.00 a 17.00h mediante teletrabajo.
- Se mantendrá una mínima dotación de personas en oficina. Nuestras zonas de trabajo están ubicadas en espacios separados, las personas entre ellas no estarán en contacto durante la jornada laboral intensiva.
- Sólo se realizarán aquellas visitas que se consideren imprescindibles y siempre en zonas sin riesgo según las indicaciones de las autoridades sanitarias. Estas condiciones se validarán previamente con el cliente.
- Para la entrega de pedidos, es posible que los plazos se vean afectados por los nuevos protocolos de las empresas de transporte. Les informaremos de dichas modificaciones si ocurren.