Yazılım ürünleri işletim sistemi için lisans
QMS001
moneo OS License
Yazılım ürünleri işletim sistemi için lisans
QMS001
moneo OS License
- Tüm moneo uygulamaları için IIoT platformu ve yönetim aracı
- Akıllı dijital cihaz entegrasyonu ile sistemin dijital resmi elde edilebilir
- Veri akış modellerini hesaplamak için araç
- Otomatik uyarı fonksiyonu
Uygulama
Uygulama |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cihaz yönetimi |
|
|||
Veri yönetimi |
|
|||
Kullanıcı yönetimi |
|
|||
Lisans yönetimi |
|
Yazılım / Programlama
Dil | Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca; Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Rusça |
---|---|
Veri taşıyıcı | indirme |
Lisans tipi | tek lisans |
Lisans sınıfı | tam versiyon |
Sistem gereksinimleri
Min. CPU çevrim | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU çekirdeklerinin min. sayısı | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. grafik çözünürlüğü | 1920 x 1080 | |
Cihaz arayüzü gereklidir | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Ağ kartı | Ethernet 1 Gbit | |
Ağ protokolü | Ethernet TCP/IP | |
İşletim sistemi | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (sadece Microsoft destek süresi içindeki sürümler) | |
Web tarayıcı | Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız) | |
Ek olarak talep edilen yazılım |
|
Min. sabit disk hafızası | 1 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 5 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 5 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 64 GB |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|