Mufă de temperatură pentru utilizări în medii sanitare și industriale
Digitalizați măsurarea temperaturii dumneavoastră
Conectorul de temperatură convertește valorile de rezistență ale sondelor de temperatură în semnale analogice și de comutare standardizate. Cu ajutorul IO-Link, valoarea măsurată poate fi transmisă și sub formă digitală fără pierderi. Acest lucru face ca fișa de temperatură să fie o componentă importantă pentru modernizarea digitală a instalațiilor existente.
Uz versatil
Datorită conexiunii cu 2, 3 sau 4 fire, fișa de temperatură poate fi conectată la toate elementele PT disponibile pe piață (PT100/PT1000), direct sau prin intermediul unui cablu de conectare. Designul mic este, de asemenea, potrivit pentru utilizări în medii dificile, deoarece fișa poate fi montată într-un loc sigur, departe de sondă.
Conectare și funcționare
Dacă mufa de temperatură este conectată la elementul de măsurare, acesta o recunoaște automat. Dacă scalarea intervalului de măsurare setat din fabrică îndeplinește cerințele aplicației, nu sunt necesare alte setări. Dacă este necesar, utilizatorul poate ajusta pur și simplu scalarea folosind IO-Link.
Instalare și surse de erori reduse la minimum
Utilizând două conexiuni M12 standardizate, complexitatea de instalare a mufei de temperatură TP este redusă la minimum în comparație cu un transmițător obișnuit cu cap/șină DIN. Sursele de eroare, precum clemele de cablu, sunt eliminate.
Ajustare individuală
Pentru o precizie constant ridicată, puteți ajusta mufa de temperatură după calibrare pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră specifice. În acest scop, TP oferă o gamă largă de opțiuni de reglare care permit o coordonare perfectă a sistemului dumneavoastră.