O2U5: doi senzori de viziune într-unul singur
Opțiuni de inspecție versatile
O2U5 oferă utilizatorului posibilități de combinare aproape nelimitate în ceea ce privește inspecția 2D. Suprafețele și contururile obiectelor se pot analiza acum simultan cu codurile QR sau cu codurile de bare.
De exemplu, codul QR poate fi utilizat pentru a verifica dacă piesa corespunde efectiv comenzii, în timp ce, în același timp, analiza contururilor și a suprafețelor permite efectuarea controlului final al calității înainte de montare.
Integrare adaptată, configurare simplă
Varietatea de combinații disponibile acum utilizatorului pentru asigurarea calității rămâne ușor de gestionat datorită Asistentului de viziune ifm, software-ul ușor de utilizat fiind disponibil gratuit.
Acest lucru permite setarea interfeței, a expunerii și a altor parametri ai O2U5. În plus, numeroasele presetări ale aplicațiilor (wizards) oferă un ajutor important pentru o configurare rapidă. În cazul în care dispozitivul trebuie înlocuit, datorită memoriei detașabile, parametrii stocați pot fi transferați rapid pe noul dispozitiv. Pentru o integrare ideală în aplicația dumneavoastră, puteți selecta combinația potrivită de iluminare și lentilă.