Senzor optic de distanță
OGD250
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Senzor optic de distanță
OGD250
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Model mic, compact, cu filet standard M18 si tehnologie PMD pentru timp de impact
- Măsurați distanțele cu precizie milimetrică și monitorizați-le în timp ce are loc procesul
- Gamă indiferent de culoare
- Emiterea simultană a valorii distanței și reflectivitatea sporesc siguranța procesului
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 45; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 650 |
Intrări
Intrări | Laser pornit - oprit |
---|
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 20 |
---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 60 |
---|
Raza de detectie
Diametrul maxim al spotului [mm] | 5 |
---|---|
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Suprimare a fundalului [m] | < 20 |
Domeniu de masura/programare
Interval de reglare reflectivitate obiect [%] | 6...900; (reflectivitatea; 6 % hartie neagra; 100 % Hartie alba) |
---|
Domeniu de masura [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 60 |
Domeniu de masura [m] | 0,05...2 |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 120 |
Domeniu de masura [m] | 0,05...1 |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 180 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Distanță/reflectivitate; histerezis / fereastra; Sensitivität; curent/tensiune de iesire; modulație secvențială pentru a evita interferențele reciproce ale senzorilor similari |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 | ||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 319 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 52,06 |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Dimensiuni [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Lentile frontale: PMMA |
Aliniere lentila | optică laterală |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|
Grafic de histerezis pentru măsurarea distanței/mod de funcționare: FINE
|
|
---|
Grafic de histerezis pentru măsurarea distanței/mod de funcționare: STD
|
|
---|
Grafic de histerezis pentru măsurarea distanței/mod de funcționare: FAST
|
|
---|
|
|
---|
curbă de histerezis pentru reflectivitatea obiectelor
|
|
---|
Alte date
parametru | Domeniu reglare | Setari de fabrica |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Valoarile sunt valabile pentru | |
Lumina externa obiect | < 10 klx |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 15 |